ケーブル引き込みプレート TP ユニバーサルコンソールへの取り付けに使用します

品番: SZ 4321700

ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します。標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。

品番:
SZ 4321700
製品説明
ケーブル引き込みブッシュやコネクター付きケーブル引き込み分割形ブッシュとの組み合わせで、安全なケーブル引き込みを実現します。標準装備のグランドプレートの代わりに使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
ブランクパネルを含む
取り付け部品を含む
ブランクパネルを含む
品番について
ブランクパネルを含む
適用
エンクロージャータイプ: TP ユニバーサルコンソール: = 800 mm
1パック
2 個
純質量
1.194 kg
総質量
1.393 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177098824
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS Cable entry plate, for TS, SE, PC and TP universal console, for W: 800 mm