- 品番:
- VX 8619801
- 製品説明
- ケーブル引き込みブッシュ、分割形ケーブル引き込みブッシュ用。標準仕様の分割グランドプレートの一部分と交換して使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- カットアウトの数
- 8
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX: = 800 mm
エンクロージャータイプ: VX SE - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55 (ケーブル引き込みブッシュあるいは分割型ケーブル引き込みブッシュと組み合わせた場合)
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.348 kg
- 総質量
- 1.5 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177920965
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- VX ケーブル引き込みプレート、幅: 800 mm
- 資料
- Info sheet