ケーブル引き込み用フレーム(センター)

品番: VX 8618800

プロファイルは、グランドプレートに直接差し込みます。そのため、マウンティングプレートの取り付けポジションを前方にずらしても、ケーブルを大きく曲げることなく、ケーブルクランプレールによる固定箇所へ引き込むことができます。ケーブルクランプレールとの併用で、引き込み部分とマウンティングプレート間を理想的な状態にすることができます。

品番:
VX 8618800
メリット
簡単な取り付け
面どうしがしっかり当たる
エンクロージャーに引き込んだケーブルに対する高いシーリング
用途
グランドプレートに留めます。
材質
硬化プラスチックPVC
難燃性、自己消炎性
温度耐性 +60 °C まで
パッキン:ポリウレタンフォーム
断面:30 x 25 mm
同梱品
差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
注記:
ケーブル引き込み箇所1箇所につき、2個必要
エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトムグループが幅方向に2つの領域に区分けされています。2つのケーブル引き込み箇所 (左側と右側) を設けることができます
適用
エンクロージャータイプ: VX: = 600 mm
エンクロージャータイプ: VX SE
エンクロージャータイプ: CX ベースユニット
エンクロージャータイプ: CX ワンピースコンソール
1パック
2 個
純質量
0.16 kg
総質量
0.167 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177922747
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
VX ケーブル引き込み用フレーム(センター)、幅: 600 mm
資料
Info sheet