- 品番:
- VX 8618804
- メリット
- 簡単な取り付け
- 面どうしがしっかり当たる
- エンクロージャーに引き込んだケーブルに対する高いシーリング
- 用途
- グランドプレートに留めます。
- 材質
- 硬化プラスチックPVC
難燃性、自己消炎性
温度耐性 +60 °C まで
パッキン:ポリウレタンフォーム
断面:30 x 25 mm
- 同梱品
- 差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
- 注記:
- ケーブル引き込み箇所1箇所につき、2個必要
- エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトムグループが幅方向に2つの領域に区分けされています。2つのケーブル引き込み箇所 (左側と右側) を設けることができます
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX: = 1,600 mm
エンクロージャータイプ: VX SE
エンクロージャータイプ: CX ベースユニット
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.44 kg
- 総質量
- 0.46 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177922785
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
VX Section for cable entry, centre, for W: 1600 mm