ケーブル引き込み用フレーム、リア

品番: VX 8618.814

グランドプレートおよびエンクロージャーフレームにはめ込みます。

品番:
VX 8618.814
製品説明
グランドプレートおよびエンクロージャーフレームにはめ込みます。
メリット
簡単な取り付け
面どうしがしっかり当たる
エンクロージャーに引き込んだケーブルに対する高いシーリング
用途
グランドプレートおよびエンクロージャーフレームにはめ込みます
材質
硬化プラスチックPVC
難燃性、自己消炎性
温度耐性 +60 °C まで
パッキン:ポリウレタンフォーム
断面:30 x 25 mm
同梱品
差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
注記:
ケーブル引き込み箇所1箇所につき、2個必要
エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトムグループが幅方向に2つの領域に区分けされています。2つのケーブル引き込み箇所 (左側と右側) を設けることができます
適用
エンクロージャータイプ: VX: = 1,600 mm
エンクロージャータイプ: VX SE
エンクロージャータイプ: CX ベースユニット
1パック
4 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.5 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177922839
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
製品説明
VX Section for cable entry, rear, for W: 1600 mm
資料
Info sheet