シャシーガイド スウィングフレーム用

品番: SR 1963200

スウィングフレームに、重量のある 482.6 mm (19インチ) ラックマウント型電子機器を取り付ける際の支えに使用します。

品番:
SR 1963200
製品説明
スウィングフレーム内での19インチ重量エレクトロニックユニットの支持用。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
For slide-in equipment with installation depth
> 190 mm
1パック
10 個
純質量
2.15 kg
総質量
2.415 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177013131
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SR シャシーガイド、機器の奥行 > 190 mm