- 品番:
- SR 7063000
- 製品説明
- スウィングフレーム内での19インチ重量エレクトロニックユニットの支持用。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 耐荷重
- 50 kg (静荷重)
- 品番について
- 側面脚鉄高さ 72 mm
- 耐荷領域
- 幅: 55 mm
奥行: 152 mm - For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.486 kg
- 総質量
- 0.583 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261