取り付けキット 大型スウィングフレーム用、トリムパネル付き 品番: SR 1978200 大型スウィングフレーム (トリムパネル付き) の取り付けに使用します。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: SR 1978200 材質 鋼板製 塗装色 RAL 7035 同梱品 エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。 開口角 130° 適用 エンクロージャータイプ: CM幅: = 800 mm 適用エンクロージャータイプ CM 1パック 1 セット 純質量 0.65 kg 総質量 0.7 kg 関税率番号 83021000 EAN 4028177013216 ETIM 9 EC002625 ETIM 8 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 資料 マニュアル DE, EN