取り付けキット VX 小型スウィングフレームおよび VX 小型マウンティングプレート用

品番: VX 8619600

小型スウィングフレームを AX、VX、SE あるいは、小型マウンティングプレート用ヒンジとの併用で小型マウンティングプレートを取り付ける場合に使用します。

品番:
VX 8619600
製品説明
小型スウィングフレームを AX、VX、SE あるいは、小型マウンティングプレート用ヒンジとの併用で小型マウンティングプレートを取り付ける場合に使用します。
用途
VX の場合: 位置が一番前であればエンクロージャーフレームに直接固定
VX の場合: 奥行き方向に互い違いに配置してあるシステムセクション 23 x 64 mm を併用します
材質
鋼板製
表面
ニッケルめっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
位置が一番前であればエンクロージャーフレームに直接固定
奥行き方向に互い違いに配置してあるシステムセクション 23 x 64 mm を併用します
注記:
AX 鋼板製に取り付けるには、AX 取り付けキットが必要
VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
小型マウンティングプレートに取り付けるには、ヒンジ固定用部品 8617650 が必要になります
耐荷重(静荷重)
1,500 N
適用
エンクロージャータイプ: VX
AX
幅: = 600 mm
適用エンクロージャータイプ
VX
AX
1パック
1 個
純質量
2.4 kg
総質量
2.52 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177919624
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX 取り付けキット 小型スウィングフレーム用、幅: 600 mm
資料
Load brochure
マニュアル