取り付けキット VX 大型スウィングフレーム用

品番: VX 8619041

大型スウィングフレームの取り付けに使用します。

品番:
VX 8619041
製品説明
大型スウィングフレームの取り付けに使用します。
材質
鋼板、3.0 mm
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
エンクロージャーの全高を使用する取り付けの場合は、エンクロージャーフレームに直接取り付けます
エンクロージャーの高さ方向に半埋め込み取り付けする場合は、システムセクション 23 x 64 mm を併用します
耐荷重(静荷重)
3,500 N
適用
幅: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
4.5 kg
総質量
4.58 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177920316
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX 取り付けキット 大型スウィングフレーム用、幅: 800 mm
資料
Load brochure
マニュアル