- 品番:
- VX 8619051
- 製品説明
- 最前部に取り付けた場合に、開角度を 130° から 180° に広げるために使用します。
- メリット
- スウィングフレームの後ろ側にあるパーツや 19インチ コンポーネントへの良好なアクセス性を実現
- 材質
- ダイカスト
- 同梱品
- 上と下にヒンジ
取り付け部品を含む - 開口角
- 180°
- 注記:
- VX にのみ取り付け可能
- 耐荷重(静荷重)
- 1,500 N
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.83 kg
- 総質量
- 0.84 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- VX 180°ヒンジ、 大型スウィングフレーム用
- 資料
- マニュアル