19インチアクセサリーシステム

スウィングフレーム

スウィングフレームを使用すれば、手が 19インチ実装機器の背面へ楽に届くようになります。開角度 130° のタイプと、180° のタイプが用意されています。

スウィングフレーム

小型スウィングフレーム 幅 600 mm および 800 mm の VX、VX SE、AX エンクロージャー用

482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。

スウィングフレーム

小型スウィングフレーム 幅 600 mm および 800 mm のTS、VX SE 用

幅600 mmおよび800 mmのTSエンクロージャーの実装用、3 ~ 18 U、19インチコンポーネントの取り付けに使用します。

スウィングフレーム

大型スウィングフレーム 幅 600、800 および 1200 mm の VX エンクロージャー用

482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。

スウィングフレーム

大型スウィングフレーム、トリムパネル無し 幅 600 mm および 1200 mm のTS、VX SE 用

600 mmと1200 mm幅のエンクロージャー用、22 U - 45 U、ブラインドなし、482.6 mm(19インチ)組み込みコンポーネントの取り付け用。

スウィングフレーム

コンパクトスウィングフレーム AE用

電子モジュールの組み込み用、高さ方向全体で482.6 mm(19インチ)、6 U - 14 U。