コンパクトスウィングフレーム AE用

品番: SR 2027200

電子モジュールの組み込み用、高さ方向全体で482.6 mm(19インチ)、6 U - 14 U。

品番:
SR 2027200
仕様
角型鋼管と3回曲げサポートフレームを溶接した頑丈なフレーム構造。
製品説明
19インチ全高への、エレクトロニックユニットの取り付け用。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
ダブルビットロックインサートおよび取り付け用付属品を含む。
適用
エンクロージャータイプ: AE
幅: = 600 mm
高さ: = 600 mm
高さ単位(ユニット)
11 U
適用エンクロージャータイプ
AE
1パック
1 個
純質量
4.838 kg
総質量
5.093 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177013971
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SR Compact swing frame, for AE, for W: 600 mm, (11 U)
データシート
詳細技術情報