- 品番:
- SR 2034200
- 仕様
- 角型鋼管と3回曲げサポートフレームを溶接した頑丈なフレーム構造。
- 製品説明
- 19インチ全高への、エレクトロニックユニットの取り付け用。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ダブルビットロックインサートおよび取り付け用付属品を含む。
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
幅: = 600 mm
= 760 mm
高さ: = 760 mm - 高さ単位(ユニット)
- 14 U
- 適用エンクロージャータイプ
- AE
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.877 kg
- 総質量
- 6.186 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SR Compact swing frame, for AE, for W: 600/760 mm, 14 U