大型スウィングフレーム、トリムパネル無し 幅 600 mm および 1200 mm のTS、VX SE 用

品番: SR 2331700

600 mmと1200 mm幅のエンクロージャー用、22 U - 45 U、ブラインドなし、482.6 mm(19インチ)組み込みコンポーネントの取り付け用。

品番:
SR 2331700
製品説明
19インチコンポーネントの取り付け用。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
カムロック、ダブルビットロックインサートを含む
取り付けキットへ固定するための材料
取り付けについてのご注意
実装状況によって、TS システムセクション 23 x 73 mm あるいは TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります
注記:
その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 600 mm
= 1,200 mm
高さ: ≥ 1,600 mm
高さ単位(ユニット)
31 U
適用エンクロージャータイプ
TS
1パック
1 個
純質量
10.425 kg
総質量
10.974 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177021426
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SR 大型スウィングフレーム、トリムパネル無し、TS、VX SE 用、適用幅:600/1200 mm、31 U
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報