大型スウィングフレーム、トリムパネル付き 幅 800 mm のTS、VX SE 用

品番: SR 2323235

幅 800 mm のエンクロージャーへの実装用、22 ~ 45 U、トリムパネル付き、482.6 mm (19インチ)ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。

品番:
SR 2323235
仕様
19インチ機器取り付け面 サイド (片寄せ)
製品説明
19インチコンポーネントの取り付け用。
材質
鋼板製
表面
フレーム:亜鉛メッキ
トリムパネル、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む
固定するための材料
取り付け方法
TS / SE 内に、開角度 130° あるいは 180° で、選んだ取り付けキットによります
取り付けについてのご注意
実装状況によって、TS システムセクション 23 x 73 mm あるいは TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります
注記:
その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
高さ 1800 mm あるいは 2200 mm の2枚ドア TS、SE エンクロージャーには、ロックとの衝突を避けるために一回り小さなスウィングフレームを取り付けて下さい。
適用
エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅: = 800 mm
高さ: ≥ 1,200 mm
高さ単位(ユニット)
22 U
適用エンクロージャータイプ
TS
VX SE
1パック
1 個
純質量
12.888 kg
総質量
13.566 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177165106
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SR 大型スウィングフレーム、トリムパネル付き、TS、VX SE 用、適用幅:800 mm、22 U、サイド寄り取り付け
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報