製品販売終了日:: 2021/10/31
- 品番:
- SR 7858100
- 仕様
- 重量機器仕様、19インチ 機器取り付け面は片寄せ (偏心)
- 製品説明
- 19インチコンポーネントの取り付け用。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- フレーム:亜鉛メッキ
トリムパネル、塗装済み - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ダブルビットロックインサート付きロッドロックシステムを含む
固定するための材料
エンクロージャー高さ 2000 mm 用の取り付けキットを含む - 開口角
- 130°
- 取り付けについてのご注意
- 実装状況によって、TS システムセクション 23 x 73 mm あるいは TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります
- 注記:
- その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
- 高さ 1800 mm あるいは 2200 mm の2枚ドア TS、SE エンクロージャーには、ロックとの衝突を避けるために一回り小さなスウィングフレームを取り付けて下さい。
- 耐荷重(静荷重)
- 350 kg
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅: = 800 mm
高さ: = 2,000 mm - 高さ単位(ユニット)
- 40 U
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 24.757 kg
- 総質量
- 26.06 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK 大型スウィングフレーム、片寄せ、トリムパネル付き、WH: 800x2000 mm、40 U、TS、SE 用
- 資料
- マニュアル