小型スウィングフレーム 幅 600 mm および 800 mm の VX、VX SE、AX エンクロージャー用

品番: VX 8619510

482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。

品番:
VX 8619510
製品説明
482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
2 x ヒンジ 130°
カムロック、ダブルビットロックインサートを含む
取り付けキットへ固定するための材料
注記:
開かれた状態のスイングフレームを固定するには、スイングフレーム固定具が必要です
実装状況によって、システムセクション 23 x 64 mm が必要になります
VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
品番について
AX に取り付けるには、AX 取り付けキットも必要です
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
AX
幅: = 600 mm
= 800 mm
高さ: ≥ 600 mm
適用エンクロージャータイプ
VX
VX SE
高さ単位(ユニット)
6 U
適用エンクロージャータイプ
VX
VX SE
AX
1パック
1 個
純質量
2.861 kg
総質量
3.084 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177919570
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX 小型スウィングフレーム、幅: 600/800 mm、6 U
資料
Load brochure
マニュアル
データシート
詳細技術情報