大型スウィングフレーム 幅 600、800 および 1200 mm の VX エンクロージャー用

品番: VX 8619022

482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。

品番:
VX 8619022
仕様
片側トリムパネル付き
製品説明
482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。
材質
鋼板製
表面
フレーム:亜鉛メッキ
トリムパネル、塗装済み
塗装色
トリムパネル:RAL 7035
同梱品
ロックシステム、130° ヒンジを含む
取り付けキットへ固定するための材料
取り付けについてのご注意
実装状況によって、システムセクション 23 x 64 mm が必要になります
注記:
開かれた状態のスイングフレームを固定するには、スイングフレーム固定具が必要です
その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
適用
幅: = 800 mm
高さ: ≥ 1,800 mm
高さ単位(ユニット)
35 U
1パック
1 個
純質量
18.147 kg
総質量
19.402 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177920392
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX 大型スウィングフレーム、トリムパネル付き 幅: 800 mm、高さ: 1800 mm, 35 U、取り付け面 サイド (片寄せ)
資料
Load brochure
マニュアル
データシート
詳細技術情報