19インチアクセサリーシステム マウンティングレール ウォール型キャビネット、単独自立エンクロージャーおよび連結型エンクロージャーに、1面または2面の19インチ機器取り付け面を設置する際に使用するマウンティングレールとマウントフレームです。 マウンティングレール 19インチアダプターレール VX、VX SE 用 電子機器、サブラックやその他 19インチ実装機器の固定に使用します。マウンティングレールは、短く切って使うこともできます。 製品へ マウンティングレール 482.6 mm (19インチ) 標準型マウンティングレール VX IT 用 インチ仕様の機器取り付け面の構築、あるいはインチ仕様の部分実装に適しています。この L 形タイプは、19インチシステム穴に直接固定されるすべての一般的なサーバーシステムの取り付けキットのマウントを可能にします。 製品へ マウンティングレール 482.6 mm (19インチ) ダイナミック型マウンティングレール VX IT 用 マウンティングレール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。 製品へ マウンティングレール 482.6 mm (19インチ)アダプターレール TS、VX SE用 サブラックとその他の組み込み部品の固定用。部分的な改修には、簡単にアダプタープロフィールを短縮できます。 製品へ マウンティングレール 19インチマウンティングレール TS 用 L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。 製品へ マウンティングレール マウンティングレール、インチサイズ フラットボックス用 2番目の架装面としてのL型ブラケット。 製品へ マウンティングレール 19インチマウンティングレール DK PS、CS 新型ベーシックエンクロージャー用 ネットワークラックおよびサーバーラック、あるいは CS 新ベーシックアウトドアエンクロージャー内に 19インチ コンポーネントを取り付ける際に使用します。 製品へ マウンティングレール 第二取り付け面 データラック用 482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントの収納、またはユニットテーブルとスライドレールの固定用。 製品へ マウンティングレール 連結金具 データラック用 ラックマウントフレームの連結またはデータラック間のケーブル配線用 製品へ マウンティングレール 取り付けフレーム 54 U TS 8用 利用可能な架装面が42 Uである、側面に移した19インチ架装面の構築用、および側面に垂直に組み込むことができる新たな12 Uの追加的統合用。 製品へ マウンティングレール マウントフレーム、19インチ TS、標準CSボックスおよびCSモジュールボックス用 前後の482.6 mm(19インチ)架装面の改修用。溶接した482.6 mm(19インチ)マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。 製品へ マウンティングレール マウントフレーム、19インチ TS、TS IT用 前後の482.6 mm(19インチ)架装面の改修用。溶接した482.6 mm(19インチ)マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。 製品へ マウンティングレール マグネットカバー VX IT 用 オプションの前面のシステム穴のカバー用。 製品へ マウンティングレール OCP パワーレール 21インチ OCP ORV3 ラック用 リタール OCP ORV3 ラック内に電源ユニット (PSU) を取り付けるためのスナップイン式レール。 製品へ マウンティングレール IT OCP レールセット 21インチ OCP ORV3 ラック用 スナップイン式の OCP レール、リタール OCP ORV3 ラック内に 21インチ コンポーネントを取り付けるために使用します。 製品へ マウンティングレール OCP アダプター (21インチ→19インチ) アダプターレール、ORV3 ラック内の 19インチ コンポーネント用。 製品へ マウンティングレール マウンティングレール、メートル法 TS 8用 メートル単位のユニットとコンポーネントの収納用L型プロフィールレール。 製品へ