OCP アダプター (21インチ→19インチ)

品番: IT 7100540

アダプターレール、ORV3 ラック内の 19インチ コンポーネント用。

品番:
IT 7100540
メリット
ラックシステム内に 19インチ コンポーネントと 21インチ OCP コンポーネントから成るハイブリッドアプリケーションを構築
ORV3 ラック内の 1 OU 分
工具を必要としないシンプルなクリックイン留め方式は、迅速な取り付けとメンテナンスを可能にします
仕様
耐荷重25 kg
用途
OCP ORV3 ラック内の左右への取り付け用
材質
鋼板製
表面
ガルバナイズ処理 (亜鉛めっき)
同梱品
null
適用
エンクロージャータイプ: OCP ORV3 ラック
1パック
1 個
純質量
1.4 kg
総質量
1.674 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
OCP アダプター (21インチ→19インチ)、耐荷重 最大 25 kg、OCP ORV3 ラック用
資料
マニュアル