- 品番:
- IT 7100410
- 製品説明
- OCP ORV3 ラック内に 21インチ コンポーネントを取り付けるために使用します。
- メリット
- サービスコンポーネントとネットワークコンポーネントとの迅速な統合を実現する OCP 認定ソリューション
- 工具を必要としないシンプルなクリックイン留め方式は、迅速な取り付けとメンテナンスを可能にします
- 耐荷重 80 kg/レール
- 用途
- OCP ORV3 ラック内の左右への取り付け用
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- ガルバナイズ処理 (亜鉛めっき)
- 同梱品
- null
- 適用
- エンクロージャータイプ: OCP ORV3 ラック
- 注記:
- null
- 1パック
- 8 個
- 純質量
- 12.8 kg
- 総質量
- 14.78 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- OCP レール 21インチ、OCP ラック ORV3 内に 21インチ コンポーネントを取り付けるために使用します。