- 品番:
- TS 8613000
- 製品説明
- サブラックやその他の機器の固定用。アダプターレールは、短く切って使う事もできます。
- 材質
- アルミニウム押出成形プロファイル
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" - 注記:
- 幅 600 mm のエンクロージャーのフレームに取り付けた際に、482.6 mm (19インチ) サイズになります
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 600 mm
高さ: = 2,000 mm - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 7.08 kg
- 総質量
- 7.453 kg
- 関税率番号
- 76042100
- EAN
- 4028177212176
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS 482.6 mm (19インチ)アダプターレール TS、SE用、高さ: 2000 mm、 42 U