482.6 mm (19インチ)アダプターレール TS、VX SE用

品番: TS 8613070

サブラックとその他の組み込み部品の固定用。部分的な改修には、簡単にアダプタープロフィールを短縮できます。

品番:
TS 8613070
製品説明
サブラックやその他の機器の固定用。アダプターレールは、短く切って使う事もできます。
材質
アルミニウム押出成形プロファイル
同梱品
取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)
17 U
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
注記:
幅 600 mm のエンクロージャーのフレームに取り付けた際に、482.6 mm (19インチ) サイズになります
適用
PCエンクロージャー用。リアドア下側。
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 600 mm
1パック
4 個
純質量
2.956 kg
総質量
3.157 kg
関税率番号
76042990
EAN
4028177438682
ECLASS 8.0
27189234