482.6 mm (19インチ)アダプターレール TSエレクトロニクスエンクロージャー背面への取り付け用

品番: TS 8613360

サブラックの両側の組み込み用とスライドレールの固定用。

品番:
TS 8613360
製品説明
前後にサブラックを取り付ける場合やシャシーガイド TS 8613.150、TS 8613.160、TS 8613.180 を装着するのに使います。内側の取り付け面に取り付けます。外側の取り付け面はそのまま、ケーブル処理やTSシステムセクションを奥行き方向に取り付けるために使えます。
材質
アルミニウム押出成形プロファイル
同梱品
取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)
33 U
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
注記:
仕様:19インチマウンティングレールとよく似ていますが、高さ方向は非対称です。TSエレクトロニクスエンクロージャーに適した製品です。
適用
エンクロージャータイプ: TS
高さ: = 1,600 mm
1パック
2 個
純質量
3.05 kg
総質量
3.25 kg
関税率番号
76042100
EAN
4028177237230
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS 482.6 mm (19インチ)アダプターレール TSエレクトロニクスエンクロージャー背面への取り付け用、高さ: 1600 mm