19インチマウンティングレール DK PS、CS 新型ベーシックエンクロージャー用

品番: DK 7686000

ネットワークラックおよびサーバーラック、あるいは CS 新ベーシックアウトドアエンクロージャー内に 19インチ コンポーネントを取り付ける際に使用します。

品番:
DK 7686000
製品説明
DK PS ネットワークラックおよびサーバーラック、あるいはアウトドアエンクロージャーの CS 新型ベーシックエンクロージャー内に 19インチ コンポーネントを取り付ける際に使用します。アダプターレールは、25 mm ピッチで奥行き調節可能。レールの固定には、取り付け用ブラケットが別途必要です。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定用付属品を含む
高さ単位(ユニット)
20 U
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
適用
エンクロージャータイプ: DK PS
高さ: = 1,000 mm
1パック
2 個
純質量
1.8 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177133327
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
資料
Quick guide