19インチマウンティングレール DK PS、CS 新型ベーシックエンクロージャー用

品番: DK 7688000

ネットワークラックおよびサーバーラック、あるいは CS 新ベーシックアウトドアエンクロージャー内に 19インチ コンポーネントを取り付ける際に使用します。

品番:
DK 7688000
製品説明
DK PS ネットワークラックおよびサーバーラック、あるいはアウトドアエンクロージャーの CS 新型ベーシックエンクロージャー内に 19インチ コンポーネントを取り付ける際に使用します。アダプターレールは、25 mm ピッチで奥行き調節可能。レールの固定には、取り付け用ブラケットが別途必要です。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定用付属品を含む
高さ単位(ユニット)
24 U
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
適用
エンクロージャータイプ: CSベーシックエンクロージャー
DK PS
高さ: = 1,200 mm
1パック
2 個
純質量
2.494 kg
総質量
2.693 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
10.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177133341
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm
資料
Quick guide