この製品の販売終了日:: 2018/01/31
- 品番:
- DK 7690000
- 製品説明
- DK PS ネットワークラックおよびサーバーラック、あるいはアウトドアエンクロージャーの CS 新型ベーシックエンクロージャー内に 19インチ コンポーネントを取り付ける際に使用します。アダプターレールは、25 mm ピッチで奥行き調節可能。レールの固定には、取り付け用ブラケットが別途必要です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定用付属品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 33 U
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" - 適用
- エンクロージャータイプ: DK PS
高さ: = 1,600 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.394 kg
- 総質量
- 3.594 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177133389
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK 482.6 mm (19") mounting angles, 33 U, For H: 1600 mm
- 資料
- Quick guide