- 品番:
- DK 7507706
- 製品説明
- 二つ目の取り付け面として使えるL型レールです。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 工具不要の簡単組み立て用の固定部品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 6 U
- 注記:
- 2つ目の取り付け面(L型レール)は必ず基本ハウジングの高さに合わせてご注文ください。
- 部分実装には使用できません
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.56 kg
- 総質量
- 0.693 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177551497
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Mounting angles, 482.6 mm (19"), 6 U, For FlatBox
- 資料
- Info sheet