マウンティングレール、インチサイズ フラットボックス用

品番: DK 7507718

2番目の架装面としてのL型ブラケット。

品番:
DK 7507718
製品説明
二つ目の取り付け面として使えるL型レールです。
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
工具不要の簡単組み立て用の固定部品を含む
高さ単位(ユニット)
18 U
注記:
2つ目の取り付け面(L型レール)は必ず基本ハウジングの高さに合わせてご注文ください。
部分実装には使用できません
1パック
2 個
純質量
1.472 kg
総質量
1.672 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177551534
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Mounting angles, 482.6 mm (19"), 18 U, For FlatBox
資料
Info sheet