- 品番:
- DK 7299000
- 製品説明
- 482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントのマウントまたはユニットテーブルおよびガイドレールの固定用。482.6 mm(19インチ)プロファイル穴(前面)、穴中心間隔 465 mm(リア側は470 mm)、パッチパネルおよびケーブルガイドレールの装着用。取り付け面は、50 mm ピッチで位置決めできます。取り付け面最小間隔は 150 mm、最大間隔は 350 mm。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- プロファイルフレーム:RAL 7035
トリムパネル:RAL 5018
- 同梱品
- 高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き
取付け用アクセサリー
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 高さ単位(ユニット)
- 45 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 13.899 kg
- 総質量
- 14.63 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 55.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Second pair of mounting angles, 45 U, 482.6 mm (19"), For Data Rack