19インチマウンティングレール TS 用 品番: DK 7827061 L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。 代替推奨製品: 製品構成 このページのPDFを生成 重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ 製品を見る 品番: DK 7827061 仕様 L型 メリット フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。 L型マウンティングレールには、サーバーシステムの固定キットを取り付けることができます。 部分的な19インチ実装に最適 仕様 19インチシステム穴付き(EIA標準) 側面丸穴および方形穴 設置機器の導電接続用のクロメート処理 材質 鋼板、2 mm 同梱品 取り付け部品を含む 高さ単位(ユニット) 11 U 注記: シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。 L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。 適用 エンクロージャータイプ: TS高さ: 600 mm 1パック 2 個 純質量 1.304 kg 総質量 1.503 kg 関税率番号 73269098 EAN 4028177234819 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 資料 マニュアル DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL データシート Technical Data sheet DE EN FI 詳細技術情報 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH