19インチマウンティングレール TS 用

品番: DK 7827221

L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。

重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

品番:
DK 7827221
仕様
L型
メリット
フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。
L型マウンティングレールには、サーバーシステムの固定キットを取り付けることができます。
部分的な19インチ実装に最適
仕様
19インチシステム穴付き(EIA標準)
側面丸穴および方形穴
設置機器の導電接続用のクロメート処理
材質
鋼板、2 mm
同梱品
取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)
47 U
注記:
シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。
L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。
適用
エンクロージャータイプ: TS
高さ: 2,200 mm
1パック
2 個
純質量
4.958 kg
総質量
5.218 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177234987
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 2200 mm, 47 U
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報