- 製品番号:
- DK 7856.713
- 製品説明
- 溶接加工された 19インチマウントフレーム。エンクロージャーの奥行きに完璧に合わせることができ、19インチ取り付け面前後部に直接設置できます。フレームはTSエンクロージャーフレームのシステム穴を使いサイド・リア部分から取り付けるため、ケーブルクランプレールやケーブルガイドリングといったTSシステムアクセサリーも固定できます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 24 U
- 耐荷重
- 10,000 N(全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合)
- 注記:
- 482.6 mm (19インチ)マウントフレームとルーフ型ファンユニットの併用はできません。換気促進にはモジュール式ファンルーフの使用をお勧めします。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
CSベーシックエンクロージャー
CSモジュールエンクロージャー
幅: 600 mm
高さ: 1,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.631 kg
- 総質量
- 8.033 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177402355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261