マウントフレーム、19インチ TS、標準CSボックスおよびCSモジュールボックス用

品番: DK 7856731

前後の482.6 mm(19インチ)架装面の改修用。溶接した482.6 mm(19インチ)マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。

品番:
DK 7856731
製品説明
溶接加工された 19インチマウントフレーム。エンクロージャーの奥行きに完璧に合わせることができ、19インチ取り付け面前後部に直接設置できます。フレームはTSエンクロージャーフレームのシステム穴を使いサイド・リア部分から取り付けるため、ケーブルクランプレールやケーブルガイドリングといったTSシステムアクセサリーも固定できます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
耐荷重
10,000 N(全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合)
注記:
482.6 mm (19インチ)マウントフレームとルーフ型ファンユニットの併用はできません。換気促進にはモジュール式ファンルーフの使用をお勧めします。
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
CSベーシックエンクロージャー
CSモジュールエンクロージャー
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
13 kg
総質量
14 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177402416
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
データシート
Technical Data sheet