19インチマウンティングレール TS、CS Toptec用

品番: DK 7827100

クランク型のプロファイルレール。L型のプロファイルレールも代替として入手可能です。

重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

品番:
DK 7827100
仕様
クランク型
メリット
フロントに付いているUマークにより、19インチ取り付け面で手順良く組み立てることができます。
仕様
19インチシステム穴付き(EIA標準)
側面丸穴および方形穴
設置機器の導電接続用のクロメート処理
材質
鋼板、2 mm
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
20 U
注記:
マウンティングレールを使って、取り付けサイズ 21インチ、23インチ、24インチも実現します。
シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。
L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
CSトップテック
高さ: 1,000 mm
1パック
2 個
純質量
2.844 kg
総質量
3.043 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177234840
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
データシート
Technical Data sheet
詳細技術情報