19インチアダプターレール VX、VX SE 用

品番: VX 8619300

電子機器、サブラックやその他 19インチ実装機器の固定に使用します。マウンティングレールは、短く切って使うこともできます。

品番:
VX 8619300
製品説明
電子機器、サブラックやその他 19インチ実装機器の固定に使用します。マウンティングレールは、短く切って使うこともできます。
材質
鋼板、2 mm
同梱品
取り付け部品を含む
高さ単位(ユニット)
33 U
取り付け可能寸法
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
注記:
幅 600 mm のエンクロージャーのフレームに取り付けた際に、482.6 mm (19インチ) サイズになります
システムセクション 18 x 64 mm を使用すれば、幅 600 mm エンクロージャー内での奥行き方向の取り付け位置をずらすことができます
エレクトロニクスエンクロージャー内に取り付る場合:背面に取り付けます
適用
VX エレクトロニクスエンクロージャー背面への取り付け用
適用
エンクロージャータイプ: VX
幅: = 600 mm
高さ: = 1,600 mm
1パック
2 個
純質量
3.8 kg
総質量
4.02 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177927056
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX 482.6 mm (19インチ)アダプターレール、高さ: 1600 mm、33 U
資料
Info sheet
Load brochure