- 品番:
- VX 8619320
- 製品説明
- 電子機器、サブラックやその他 19インチ実装機器の固定に使用します。マウンティングレールは、短く切って使うこともできます。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 取り付け可能寸法
- 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 注記:
- 幅 600 mm のエンクロージャーのフレームに取り付けた際に、482.6 mm (19インチ) サイズになります
- システムセクション 18 x 64 mm を使用すれば、幅 600 mm エンクロージャー内での奥行き方向の取り付け位置をずらすことができます
- エレクトロニクスエンクロージャー内に取り付る場合:背面に取り付けます
- 適用
- VX エレクトロニクスエンクロージャー背面への取り付け用
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
幅: = 600 mm
高さ: = 2,000 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.6 kg
- 総質量
- 5 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
VX 482.6 mm (19インチ)アダプターレール、高さ: 2000 mm、42 U