19インチアクセサリーシステム

プロフィールレール用アクセサリー

インチ仕様のコンポーネントを取り付けるためのプロファイルレール (マウンティングレール) を固定するためのアクセサリーが多種用意されています。

プロフィールレール用アクセサリー

マウンティングレールセンター固定部品 TS IT用

マウンティングレールセンター固定部品、TS IT用。負荷(荷重)が偏っている場合のひずみを防ぎます。

プロフィールレール用アクセサリー

19インチブランクトリム、水平用 アダプターレール用

エンクロージャーの高さ全体にわたって装着された組み込み部品(482.6 mm(19インチ))と、エンクロージャーのあき高との補正用。

プロフィールレール用アクセサリー

マウンティングレールセンター固定部品 VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用

マウンティングレールセンター固定部品、VX IT用。負荷(荷重)が偏っている場合のひずみを防ぎます。

プロフィールレール用アクセサリー

メジャーシール 482.6 mm(19インチ)

最大56 Uまでの、個々の高さを一意的に識別するための、インチ単位の数字による表示付き。

プロフィールレール用アクセサリー

2 U固定キット インチサイズ取り付け機器用

エンクロージャーフレームやマウンティングレールサイドに取付け、2 Uの取付スペースをボックス内部に手早く簡単に作り出します。

プロフィールレール用アクセサリー

マウンティングレールセンター固定部品 L型マウンティングレール付き

負荷の分布が均一ではない場合の、取り付けたプロフィールレールのねじれを弱めます。482.6 mm(19インチ)プロフィールレールと奥行き方向に取り付けられたシステムシャシーに、直接固定します。

プロフィールレール用アクセサリー

マウンティングブラケット VX IT用19インチ マウンティングレール

マウンティングブラケット、VX IT 19インチ マウンティングレール用、VX IT ネットワークラック / サーバーラック内に、インチ仕様のマウンティングレールを固定する際に使用します。

プロフィールレール用アクセサリー

482.6 mm (19インチ)アダプターピース VX、VX SE 用

マウンティングレールから切り取った、1 U ピース。サブラックやその他の 19インチ実装機器の取り付けに使用します。

プロフィールレール用アクセサリー

482.6 mm (19インチ)アダプターピース TS、VX SE用

アダプタープロフィールの1U部分ピース、個々のサブラックとその他の組み込み部品の組み込み用。