マウンティングブラケット VX IT用19インチ マウンティングレール

品番: VX 5302110

マウンティングブラケット、VX IT 19インチ マウンティングレール用、VX IT ネットワークラック / サーバーラック内に、インチ仕様のマウンティングレールを固定する際に使用します。

品番:
VX 5302110
仕様
VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
製品説明
VX IT ネットワークラック / サーバーラック内に、インチ仕様のマウンティングレールを固定する場合に使用します。
メリット
マウンティングレールの等電位化は、直接固定部品によって行われます
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
適用
幅: = 600 mm
1パック
4 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177955486
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
マウンティングブラケット、VX IT 19インチ マウンティングレール用、VX IT ネットワークラック / サーバーラック内に、インチ仕様のマウンティングレール (標準型) を固定する際に使用します。幅 600 mm のラックの場合は本体フレームに直接固定します
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Info sheet