19インチブランクトリム、水平用 アダプターレール用

品番: TS 8613030

エンクロージャーの高さ全体にわたって装着された組み込み部品(482.6 mm(19インチ))と、エンクロージャーのあき高との補正用。

品番:
TS 8613030
製品説明
482.6 mm(19インチ)マウントレールと併用して、エンクロージャーフレームの高さと、フル実装時の機器の高さの寸法差を補正、エレクトロニクス製品の上下部を隙間なく密閉します。
材質
アルミニウム押出成形プロファイル
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS
高さ: = 1,800 mm
= 2,200 mm
1パック
2 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.571 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177213142
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS 19インチブランクトリム、水平用 アダプターレール用、水平用、高さ: 1800/2200 mm