- 品番:
- TS 8613040
- 製品説明
- 482.6 mm(19インチ)マウントレールと併用して、エンクロージャーフレームの高さと、フル実装時の機器の高さの寸法差を補正、エレクトロニクス製品の上下部を隙間なく密閉します。
- 材質
- アルミニウム押出成形プロファイル
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
高さ: = 1,600 mm
= 2,000 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.719 kg
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS 19インチブランクトリム、水平用 アダプターレール用、水平用、高さ: 1600/2000 mm