- 品番:
- DK 7950100
- 仕様
- 表示範囲 1 ~ 56 U
- 製品説明
- 19インチ規格のピッチパターンで数字がふってあるので、高さが何ユニットかが一目で分かります。
- メリット
- 両面に表記してあるため、カウント方向を自由に選択可能
- 各種実装機器の明確なドキュメント
- 用途
- 既存の482.6 mm(19インチ)プロファイルへの装備追加に
- システム穴の横に貼り付けます
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 寸法:
- 幅: 6 mm
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.026 kg
- 総質量
- 0.026 kg
- 関税率番号
- 49119900
- EAN
- 4028177492042
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- 製品説明
- DK Adhesive measurement strip, 482.6 mm (19"), Labelling range 1-56 U