- 製品番号:
- DK 7284.135
- 製品説明
- センター固定部品は、取り付け用ブラケットに取り付けたマウンティングレールへの負荷が均等でなかった場合に、マウンティングレールが歪むのを防ぎます。482.6 mm(19インチ)プロファイル(マウンティング)レールおよび内側実装面の奥行き方向に固定したシステムセクションに直接取り付けます。
- 用途
- 既存のTS アプリケーションへの追加装備に。
- 幅800 mmのTSネットワークエンクロージャー用
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: 800 mm
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 取り付けについてのご注意
- 内側実装面用には、さらに TS システムセクション 17 x 73 mm が必要になります。
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.621 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
DK Mounting angles additional fastening attachment, 482.6 mm (19"), For L-shaped mounting angles, For W: 800 mm, For TS