- 品番:
- DK 7246420
- 製品説明
- エンクロージャーフレームやマウンティングレールサイドに取り付け、2 Uの取り付けスペースをボックス内部に手早く簡単に作り出します。両ブラケットに設けられた穴はピッチ調整が自在に行えるので、異なるインチ数での取り付けも可能です。2列目に設けられた穴は取り付け面を増設するのに最適です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定用付属品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.172 kg
- 総質量
- 0.18 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- DK Mounting kit, 2 U, For 482.6 mm (19") equipment
- 資料
- Info sheet