マウンティングレールセンター固定部品 TS IT用

品番: DK 5501225

マウンティングレールセンター固定部品、TS IT用。負荷(荷重)が偏っている場合のひずみを防ぎます。

品番:
DK 5501225
製品説明
取り付けた負荷が均等でなかった場合に、アダプターレールが歪むのを防ぎます。TSフレームの外側実装面上のマウントプロファイル(システムレール)とプロファイルレール(マウンティングレール)との間に直接固定します。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
幅: 600 mm
1パック
2 個
純質量
0.16 kg
総質量
0.183 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177706729
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK Mounting angles additional fastening attachment, For TS IT, For W: 600 mm, RAL 9005