- 品番:
- DK 5501235
- 製品説明
- 取り付けた負荷が均等でなかった場合に、アダプターレールが歪むのを防ぎます。TSフレームの外側実装面上のマウントプロファイル(システムレール)とプロファイルレール(マウンティングレール)との間に直接固定します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
幅: 800 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.44 kg
- 総質量
- 0.493 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177706736
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
DK Mounting angles additional fastening attachment, For TS IT, For W: 800 mm, RAL 9005