- 品番:
- VX 8619330
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 取り付け可能寸法
- 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 注記:
- 幅 600 mm のエンクロージャーのフレームに取り付けた際に、482.6 mm (19インチ) サイズになります
- システムセクション 18 x 64 mm を使用すれば、幅 600 mm エンクロージャー内での奥行き方向の取り付け位置をずらすことができます
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.22 kg
- 総質量
- 0.22 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- VX 482.6 mm (19インチ)アダプターピース、1 U