19インチアクセサリーシステム

シャシーガイド

シャシーガイドは19インチ機器取り付け面に設置されるコンポーネントのストレージスペースとなり、重量のある実装機器を支えます。高荷重シャシーガイドには最大 800 N の静荷重を掛けることができます。

シャシーガイド

シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT、TE、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。

シャシーガイド

シャシーガイド、高さ 1 U、固定式 VX IT、TS IT、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。

シャシーガイド

重量機器搭載用シャシーガイド TE 用

L型プロフィールレールまたはインチ単位のマウンティングフレーム、および架装面間の内のりの間隔745 mm、後方の架装面用の吊るし用連結金具による簡単で、時間の掛からない取り付け。

シャシーガイド

シャシーガイド、高さ 2 U、固定式 VX IT 用

19インチ架装面への取り付け用。

シャシーガイド

シャシーガイド TE 用

前後の架装面間のTSネットワークエンクロージャー用、重いインチ単位の組み込み部品の支持用。

シャシーガイド

シャシーガイド TS アダプターレール用、両側固定

前後の482.6 mm(19インチ)アダプタープロフィール間、または482.6 mm(19インチ)アダプターピース間の、両側の固定付き。

シャシーガイド

シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量用 VX IT 用

フロント側とリア側の機器取り付け面の間に取り付けます。VX IT の標準型 19インチ マウンティングレールとダイナミック型 19インチ マウンティングレール用。

シャシーガイド

VX シャシーガイド 両側固定の 19インチ マウンティングレール用

フロント側とリア側の 19インチ マウンティングレール、もしくは 19インチ アダプターピース間に取り付けます。

シャシーガイド

重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

2つの架装面付きのTSネットワークエンクロージャー用、重い組み込み部品の支持用。

シャシーガイド

シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT, TE 用

2つのインチ単位の架装面付きのサーバーエンクロージャーとネットワークエンクロージャー用、屈曲型およびL型のプロフィールレール、482.6 mm(19インチ)マウンティングフレーム、およびTEへの固定用、引き出し可能。

シャシーガイド

シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、貫通型 19インチ取り付け面2対用

2つの架装面用、482.6 mm(19インチ)、データラック内での重い組み込み部品の支持用。

シャシーガイド

奥行きレール データラック用

データラック内の2つの482.6 mm(19インチ)架装面の固定と安定化用、縦方向に調整可能。

シャシーガイド

奥行きレール 482.6 mm (19インチ) マウンティングレール用

L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。