- 品番:
- VX 5302112
- 仕様
- VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
- 製品説明
- インチ仕様のマウンティングレールを取り付ける際に使用します。
- メリット
- 特に高い耐荷重性、最大 15,000 N
- 負荷分散の改善による安定性の向上
- 対称型または非対称型の実装が可能
- 非対称的 (横方向にオフセット) に設置した場合は、片側に配線のためにより多くのスペースを確保、あるいは、液体冷却ユニット (LCU) の設置が可能になります
- 21インチ、23インチ、または 24インチのコンポーネントを使用した代替実装用のインチ仕様マウンティングレールの組み入れに最適
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 奥行きレール
取り付け部品を含む
4 x 奥行きレール (上 x 2、下 x 2)
- 取り付けについてのご注意
- 奥行 >1000 mm、幅 >600 mm のエンクロージャーに、マウンティングレールを固定するには、VX IT 用のサポートレールが別途必要です
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT、標準型
幅: > 600 mm
奥行: = 1,200 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 9.6 kg
- 総質量
- 10.3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 41 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177955509
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
奥行きレール、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール用。インチ仕様のマウンティングレールを取り付ける際に使用します。適用エンクロージャー幅:> 600 mm、適用エンクロージャー奥行:= 1,200 mm、鋼板製、塗装済み、RAL 9005